Danfoss logo
Spare part - Packing

EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

Notað fyrir vöru: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Boltalengd [mm]135 mm
Boltalengd [to]5.315 in
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarStagboltasett
Einkenni
Gildi
Heiti vöruStaybolt set
Lengd þráðar [to]0.748 in
Material DescriptionStaybolt set EVR15, EVRA3/10/15
Notað fyrir vöruEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3
Notað fyrir vöruathugasemdirÁn síu
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð tengingarM12
VöruhópurFlanges
VörutegundAccessory

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.26 Kilogram
Net weight0.255 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.312 Liter
EAN/UPC5702422110507