Danfoss logo
Sight glass; SGI 16s_014-0044, 014-004466, 014-0199

SGH 16s, Lóðmálmur, ODF, 16 mm, Lóðmálmur, ODF, 16 mm

014-1094

Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Inntaksstærð [mm]: 16, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Úttaksstærð [mm]: 16, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 28
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: SGH

Ráðlagður skipti: 014L0184

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Grænn: hám rakaskil@25 °CR410A: 25 ppm
Grænn: hám rakaskil@43 °CR410A: 60 ppm
Gulur: lágm rakaskil@25 °CR410A: 165 ppm
Gulur: lágm rakaskil@43 °CR410A: 500 ppm
Hám. vinnuþrýstingur [bör]46.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]667 psig
Heiti vöruSight glass
Hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]175 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Inntaksstærð [mm]16.00 mm
Inntaksstærð [to]5/8 in
KæliefniR410A
Material DescriptionSGH 16s Sight Glass M/28
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RakavísirH-vísir
SCIP-málsskjalanr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Snið magns á pakkningu28 pc
Úttaksstærð [mm]16.00 mm
Úttaksstærð [to]5/8 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSG & SGP with indicator
VöruhópurSight glasses
VörutegundSGH 16s

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.188 Kilogram
Net weight0.149 Kilogram
Volume0.267 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428288873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm