Danfoss logo
Sight glass, SGP 16s I_014L0044, 014L0069, 014L0145

SGP 16s N, Lóðmálmur, ODF, 16 mm, Lóðmálmur, ODF, 16 mm

014L0184

Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Inntaksstærð [mm]: 16, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Úttaksstærð [mm]: 16, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 28

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EN13463-3 mat kveikjugjafa
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Grænn: hám rakaskil@25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grænn: hám rakaskil@43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gulur: lágm rakaskil@25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Gulur: lágm rakaskil@43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti UL-vottunarskjalsVIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4
Heiti vöruSight glass
Heiti vottunarskjalsVIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4
Hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]175 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Inntaksstærð [mm]16.00 mm
Inntaksstærð [to]5/8 in
InspectionText
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Material DescriptionSGP 16s N Sight Glass M/28
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R134aR513AR515B
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RakavísirN vísir
Sambærileg vara014L0199
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Snið magns á pakkningu28 pc
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Úttaksstærð [mm]16.00 mm
Úttaksstærð [to]5/8 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSG & SGP with indicator
VöruhópurSight glasses
VörutegundSGP 16s N
VottunC UL US SKRÁÐEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.197 Kilogram
Net weight0.186 Kilogram
Volume0.277 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428818773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm