SGP 12s X, Lóðmálmur, ODF, Lóðmálmur, ODF
014L0086
Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 28
014L0086
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Kopar |
| EN13463-3 mat kveikjugjafa | Já |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | VIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4 |
| Heiti vöru | Sight glass |
| Heiti vottunarskjals | VIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4 |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 175 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Inntaksstærð [to] | 1/2 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR600R600aR744 |
| Material Description | SGP 12s X Sight Glass M/28 |
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakavísir | Enginn vísir |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Snið magns á pakkningu | 28 pc |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Úttaksstærð [to] | 1/2 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SG & SGP without indicator |
| Vöruhópur | Sight glasses |
| Vörutegund | SGP 12s X |
| Vottun | C UL US SKRÁÐEAC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.184 Kilogram |
| Net weight | 0.165 Kilogram |
| Volume | 0.277 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |