Danfoss logo
Sight glass, SGI 19s_014-0047, 014-004766, 014-0185

SGN 19s, Lóðmálmur, ODF, 19 mm, Lóðmálmur, ODF, 19 mm

014-0185

Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Inntaksstærð [mm]: 19, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Úttaksstærð [mm]: 19, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 28

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Efni meginhlutaLátún
Efni tengingarKopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Grænn: hám rakaskil@25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grænn: hám rakaskil@43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gulur: lágm rakaskil@25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Gulur: lágm rakaskil@43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]500 psig
Heiti vöruSight glass
Hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [hám.]175 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Inntaksstærð [mm]19.00 mm
Inntaksstærð [to]3/4 in
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Material DescriptionSGN 19s Sight Glass M/28
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RakavísirN vísir
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Snið magns á pakkningu28 pc
Úttaksstærð [mm]19.00 mm
Úttaksstærð [to]3/4 in
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSG & SGP with indicator
VöruhópurSight glasses
VörutegundSGN 19s

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.266 Kilogram
Net weight0.249 Kilogram
Volume0.277 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422103714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm