Optyma™ Plus, OP-LPOM098LLP02E
114X3373
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X3373
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Blaðstærð viftu [mm] | 500.000 mm |
| Breidd [mm] | 1441.00 mm |
| Búnaður | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ018T4A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fasi | 3 |
| Fjöldi fasa (vifta) | 1 |
| Fjöldi fasa (þjappa) | 3 |
| Fjöldi vifta | 1 |
| Gerð tengingar | Solder |
| Gerð viftuhlífar/grills | Grill |
| Gerð þéttis | G7 |
| Hátt gildi málspennu við 50Hz [V] | 440 V |
| Heildarhæð [mm] | 965.0 mm |
| Heiti vöru | Package unit |
| Hljóðstyrkur @ 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@1 m fjarlægð) [db(A)] | 63 dBA |
| Hljóðþrýstingsstig 50Hz (@10 m fjarlægð) [db(A)] | 43 dBA |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Innra þéttimagn spólu | 1.62 L |
| Innsprautun vökva | Yes |
| Kæliefni | R404AR448AR449AR452A |
| Lágt gildi málspennu við 50 Hz [V] | 360 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.87 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Lengd [mm] | 531.0 mm |
| Loftstreymi @ 50Hz [m³/klst] | 5200 m³/h |
| LRA | 90 A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | OP-LPOM098LLP02E |
| Material Description | OP-LPOM098LLP02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 9.47 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-LPOM098LLP02E |
| Orkufrálag viftu @ 50Hz [W] | 220 W |
| Orkumötun viftu [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Orkumötun þjöppu [V] | 400/3/50 |
| Orkunýting viftu @ 50Hz [W] | 190 W |
| Product line | Condensing Units |
| Rafmagnskóði | E |
| RLA | 10.2 A |
| SCIP-málsskjalanr. | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
| Spenna 50Hz [V] | 360 V |
| Spenna 50Hz [V] [hám.] | 440 V |
| Stærð sogtengingar [to] | 3/4 in |
| Stýring afkastagetu | Fixed speed |
| Tenging vökvalínu [to] | 1/2 in |
| Tíðni [Hz] | 50 Hz |
| Útgáfa | P02 |
| VersionDescription | P02 : Optyma Plus with Liquid injection |
| Viðtökurúmmál [L] | 6.2 L |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [hám.] | 253 V |
| Viftuspenna @ 50Hz (hám) [V] [lágm.] | 207 V |
| Viftustraumur @ 50Hz [A] | 0.96 A |
| Viftuþvermál [mm] | 500 mm |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | OPTYMA P02 G7 J7 |
| Vöruhópur | Condensing Units |
| Vörutegund | Optyma™ Plus P02 |
| Vottun viðtakanda | EACPEDRoHS |
| Þáttanotkun | Low Back Pressure |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 168 Kilogram |
| Net weight | 136 Kilogram |
| Volume | 1032.3 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428666329 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |