Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1087

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: -5.1, Heitt útskot [°C]: -8.4, Kalt innskot [°C]: -18.6, Kalt útskot [°C]: -23.1, Lengd hárpípu [mm]: 1220

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-5.1 °C
Heitt útskot [°C]-8.4 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-18.6 °C
Kalt útskot [°C]-23.1 °C
Lengd hárpípu [mm]1220 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Miðlungs innskot [°C]-11.5 °C
Miðlungs útskot [°C]-15.3 °C
Notað fyrir vöruKælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarMIÐJA
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037550