Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Mágnesszelep, EV250BW, Funkció: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

132U2456

Közegjavaslatok: Drinking Water&Heating ECO/SS, Tanúsítvány: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Készüléktest anyaga: Eco sárgaréz, Működés: Rásegítéses működtetés, Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV250BW
Becsült nyitási idő, víz [ms]150 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]100 ms
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaEco sárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]22.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]7/8 in
Készüléktest anyagaEco sárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]194 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
KözegjavaslatokDrinking Water&Heating ECO/SS
Kv érték [m³/h]7.000 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV250BW 22BE G 1E NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]145 psig
Maximális tesztnyomás [bar]15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]217.5 psig
MeghajtóBW
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezEnyhén agresszív közeg
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MűködésRásegítéses működtetés
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]145.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SpecifikációkulcsEV250BW 22BE G 1E NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványACSPZHRISESINTEFWRAS
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV250BW
TípusjelölésEV250BW 22
Több módszer2/2
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.058 Kilogramm
Nettó súly1.01 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.227 Liter
EAN/UPC5702428544115