EV250BW
Az EV250BW 10, 12, 18 és 22 rásegítéses emeléssel 0 − 10 bar nyomáskülönbség között működhetnek. Ez a 2/2-utas szelepprogram különösen alacsony nyomáskülönbségű, de mérsékelt áramlási sebességet igénylő alkalmazásokhoz készült.
Ez a szeleptípus EPDM tömítéssel, ólommentes, cinkkiválás-álló Eco sárgarézzel készült ivóvíz alkalmazásokhoz:
Features and benefits
- Ivóvízhez tervezve
- Csíptekercs
- Környezeti hőmérséklet: Akár 50 °C
- Tekercsház: Akár IP67
- Csillapított vízütés
- Eco sárgaréz test (ólommentes < 0,1%) és cinkkiválásálló
- Új generációs EPDM tömítések ivóvízhez ajánlottak