EV220BW
Ivóvízzel kapcsolatos jóváhagyásokkal rendelkező mágnesszelepek: Vízellátáshoz, Ház vagy nagy lakás (Konyha és fürdőszob), Kereskedelmi épületek, Ipari épületek, Zónák, Mosás, Mosogatás, Fő bemeneti szelepek, Gépi megmunkálás és élelmiszer-feldolgozás, Elzárás, fűtés és hűtés vízzel és sós vízzel.
DZR Eco sárgaréz semleges és enyhén gresszív folyadékokhoz és gázokhoz. Rozsdamentes acél semleges és agresszív folyadékokhoz és gázokhoz.
Features and benefits
- Rápattintható tekercs
- Környezeti hőmérséklet: 70 °C-ig
- Tekercs védettsége: IP67-ig
- Vízlökés-csillapítás
- Beépített szűrő
- Eco sárgaréz (ólommentes < 0,1%) vagy rozsdamentes acél szeleptest
- Az új generációs EPDM-tömítések ivóvízhez ajánlottak