Danfoss logo
Pressure switch, KPI35_060-130366

Nyomáskapcsoló, KPI35

060-130366

Differencia [bar]: 1.4, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP55, Max. Üzemi nyomás [bar]: 18

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alarm jelzésEmelkedés
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar]1.40 bar
Differencia [psi]20.00 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Gyári beállítás [MPa]0.480 MPa
Gyári beállítás [psig]70.0 psig
Kapocs terhelhetőségAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKPI35 PRESSOSTAT
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]18.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]261 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe18.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]261.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosszié terméknévKP KPI
SzervizelhetőNem
TanúsítványCCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKPI35
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP55

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.464 Kilogramm
Nettó súly0.423 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.219 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423215430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm