KP / KPI
A KP és KPI nyomáskapcsolókat és termosztátokat számos ipari alkalmazásban használják vezérlő-, felügyeleti és riasztórendszerekhez.
A KP nyomáskapcsolókat főként gáz halmazállapotú folyadékokhoz használják, míg a KPI nyomáskapcsolókat inkább folyékony és gáz halmazállapotú folyadékokhoz. A termékek IP30 és IP55 kivitelben kaphatók.
A KP nyomástartomány speciálisan tervezett nyomáskapcsolókat és -határolókat tartalmaz gőzkazánokhoz és egyéb fűtési alkalmazásokhoz.
.
A vízszivattyú vezérléséhez és védelméhez (szárazon futás) a KP44 kettős nyomáskapcsoló alkalmas, és biztosítja a vízszivattyú élettartamának meghosszabbítását.
Features and benefits
- Széles beállítási tartomány
- Ütés- és ütésálló
- A gyors működésű elektromos érintkezők minimalizálják a rezgést, a pattogást és a kopást, valamint hosszú távú elektromos és mechanikai megbízhatóságot biztosítanak
- Kis méretek - helytakarékos és könnyen telepíthető panelekbe
- Az egység elejéről történő elektromos csatlakozás megkönnyíti a rackbe szerelést és helyet takarít meg
- Váltóáramhoz és egyenáramhoz alkalmas
- Az egynyomású kapcsolók és termosztátok egypólusú, kettős érintkezőrendszerrel (SPDT) vannak felszerelve
- Ásványtalanított vízhez speciális KP modellek léteznek, amelyek nedvesített részei rozsdamentes acélból (AISI 316L) készültek. Folyadékokhoz és gázokhoz egyaránt használhatók (KPI)
- A kézi kioldó funkció lehetővé teszi az elektromos csatlakozások ellenőrzését szerszámok vagy az alkalmazásban bekövetkező nyomásváltozások nélkül
- Automatikus és manuális visszaállítással rendelkező verziók kaphatók