Danfoss logo
SonoMeter 40 DN40 300mm G2_front

Hőmennyiségmérők, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Fűtés és Hűtés, hálózat, RS485 ModBus

187F2685

Energy meter for commercial applications

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.019
1 Primer akkumulátor tömege kg0.019
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]3.0 m
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAA Lithium (ER14505)
Akkumulátor tömege19 g
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm]40 mm
BeépítésVisszatérő
Csatlakozási méretekG 2
CsatlakozástípusokMenet
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamikus tartomány1:100
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]15.0 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]5.2 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Illesztőfelületi modul 1. nyílásRS485 ModBus
Integrált kommunikációNo integrated communication
Jóváhagyó hatóságMID
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max]180 °C
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min]0 °C
Kábel szigetelő anyagHalogénmentes
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m]2.5 m
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE2/M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]93 % RH
KözegVízminőség: pH 7–9,5
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Kv-értékek [m³/h]23.57 m³/h
Material DescriptionSONO40 DN40 qp10 300 R HC 24V Modbus
MegnevezésEnergy meter for commercial applications
MértékegységkWh
Napló, tárolási időtartam [hónap]36 mo
Névleges nyomás [bar]25 bar
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qc [m³/h]0.0200 m³/h
qi [m³/h]0.100 m³/h
qp [m³/h]10.0 m³/h
qs [m³/h]20.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dosszié terméknévSono40
Tanúsítvány típusJóváhagyott és először ellenőrzött típus
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség típusahálózat
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]35 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Telep menny.1
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoMeter 40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.077 Kilogramm
Nettó súly4.077 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.585 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424607777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm