Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Alsó, 65 kW, Típus 3

183B5006

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
Burkolat opcióWhite-lacquered steel sheet
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
CsővezetékekPPS composite
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.230V 50 Hz
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus + delta p szabályozó
Fűtési rendszer típusaFloor heating
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]18 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseECL220
HMV teljesítmény [kW] [Max]65 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Hővezető képesség [W/mK]0.039 W/m-K
Keverő kör - szabályozóECL220
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Légtelenítő szelepIgen
Magas hőmérsékletű csatlakozás (HTC)Választható
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3 AT
MegnevezésEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Mélység, burkolattal együtt [mm]150 mm
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat 4.0 M PRO AT
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo
Visszacsapó szelepYes
Water hammer arresterOptional

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.54 Kilogramm
Nettó súly11.04 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség72.522 Liter
EAN/UPC5715162512913