Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS AT, Alsó, 55 kW, Típus 3

183B3508

EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaDirect Heating & Instantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányAlsó
CsővezetékekPPS composite
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaNyomáskülönbség
Fűtési rendszer típusaRadiator and Floor heating
Fűtési szabályozó megnevezéseAB-PM
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]18 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Hővezető képesség [W/mK]0.039 W/m-K
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Légtelenítő szelepIgen
Material DescriptionEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS AT
MegnevezésEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
Mélység, burkolattal együtt [mm]150 mm
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányajobb és alsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat 4.0 FPS AT
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo
Water hammer arresterOptional

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.9 Kilogramm
Nettó súly11.7 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5702424686536