MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000
181H0885
Length [mm]: 1000
181H0885
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS43ISPN25,L1000div.b.,min.w |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S43-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 29.6 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 29.6 Kilogramm |