Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2000

181H0829

Length [mm]: 2000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2000 DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS41/S42-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg26 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly26 Kilogramm