Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300

181H0782

Length [mm]: 1300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS41-42ISPN6,L1300div.b.,min.w
Tulajdonság
Érték
ModelS41/S42-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg26 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly26 Kilogramm