PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-600
181H0683
Length [mm]: 600
181H0683
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S36 IS10-16 L600 FEA DP PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S36-IS10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 15 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 15 Kilogramm |