PU Insulation jacket, PU-FOAM, S19A-IG10/16/25-500
181H0312
Length [mm]: 500
181H0312
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S19a IG L500 FC PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S19A-IG10/16/25-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 9.4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 9.4 Kilogramm |