PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IG16-300
181H0039
Length [mm]: 300
181H0039
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IG16 L300 FC PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S4A-IG16-300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.9 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 3.9 Kilogramm |