Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 25-15-B

148X0198

Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICS 25-15-B 3/4 SW 20"-102 PSIG
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Tulajdonság
Érték
Normál csatlakozásASME B 16.11
Nyomás intervallum [psig] (CVP) [max.]426029709.7 psig
Nyomás intervallum [psig] (CVP) [min.]102.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]102.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]19.5 psig
Port mérete (névleges) [in]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásBemenőnyomás-szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 25-15-B
USA-beli címke kiegészítő szövegeelektromos széles nyitással

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.947 Kilogramm
Nettó súly5.822 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.493 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428489492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm