Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Működtetőmodul, SVA-140B 80, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Sapka

148B6928

Max. Üzemi nyomás [bar]: 140

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveSVA-140B
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezSVL-140B 80
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R744
KészülékSapka
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSVA-140B Top complete 80
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
NyakStandard
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCECRN
Tartozékok1 tömítés
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVA-140B 80
TípusjelölésKomplett felső rész
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.55 Kilogramm
Nettó súly6.95 Kilogramm
Folyadékmennyiség32.233 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162692660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm