Danfoss logo
-product-details

148B6371

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkatrészprogram neveSVL-HT 65B
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]4 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]100.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Használat termékhezSVA-65BT 100
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
IránySarok
Tulajdonság
Érték
KategóriaII
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]4 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]100.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL-65BT 100 A ANG Valve Housing
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványCECRNEACUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL-65BT 100
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.6 Kilogramm
Nettó súly9.05 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség26.676 Liter
EAN/UPC5715255140122