Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1038

EvoFlat MSS1, EPP elülső hőszigetelő burkolat nélkül + TWA-Z 230V NF

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Burkolat anyagaFehérre lakkozott Falmélyedésbe szerelve
Burkolat opcióExtra
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]160 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus + Nyomáskülönbség
Fűtési szabályozó megnevezéseFTC
Fűtési szivattyú márkájaWilo
Fűtési szivattyú típusaYONOS PARA R 15/6
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 26
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
HMV teljesítmény [kW] [Min]37 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagEPP burkolat
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Min]1
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
MegnevezésEvoFlat MSS1, EPP elülső hőszigetelő burkolat nélkül + TWA-Z 230V NF
Mélység, burkolat nélkül [mm]150 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]153 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Padlófűtés fűtőkör - szivattyúmárkaWilo
Padlófűtés fűtőkör - szivattyútípusWilo Yonos Para 15/6
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
További információkEPP Elülső hőszigetelő burkolatTermosztatikus szelepmozgató zónaszelephez

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.63 Kilogramm
Nettó súly11.43 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm