DEVIcell 50m² 100 db
140F1132
Application: Floor heating
140F1132
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Floor heating |
| CE tanúsítvány | No |
| Csomag magassága [mm] | 1300 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 1175 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 520 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Hossz [m] | 1.00 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Devicell Dry 50, 50 m˛ |
| Megnevezés | DEVIcell 50m² 100 db |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szélesség [mm] | 500.00 mm |
| Termékcsoport | Egyéb fűtési termékek |
| Terméktípus | DEVIcell™ |
| UL minősítés | No |
| UNSPSC-KÓD | 40101830 |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Vastagság [mm] | 13.0 mm |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 147 Kilogramm |
| Nettó súly | 125 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1584 Liter |
| EAN/UPC | 5703466228098 |