Scroll kompresszor, HCJ121T4LC6
121L3116
Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
121L3116
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Ábraszám | 0SR4109B1 |
| Átmérő [mm] | 184 mm |
| Azonos termék | 121L3117121L3122121L3123 |
| Brand technique | Scroll kompresszor |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Család | HCJ |
| Csatlakozás típusa | Forrasztott |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csomagolási mennyiség | 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | Nem |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fázis | 3 |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
| Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
| Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
| Fitting standard | ODF |
| Föld nyomatéka [Nm] | 2.00 N-m |
| Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
| Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | Semmi |
| Gauge port LP | Semmi |
| Gázkiegyenlítés | Nincs |
| Glass mounting | Semmi |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 116.40 cm³ |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 457 V |
| Hossz [mm] | 239.0 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R410A |
| Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 7.26 kg |
| IDV | No |
| IP protection class | IP22 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigurációkód | Egyszeres |
| LRA | 125 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | HCJ121T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| MCC | 25 A |
| Megnevezés | HCJ121T4 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model number | HCJ121T4LC6 |
| Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
| Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
| Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
| Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3.00 N-m |
| Nyomócső csőmérete [in] | 7/8 in |
| Nyomócső magassága [mm] | 538 mm |
| Nyomócső mérete [in] | 7/8 in |
| Oil equalization | Semmi |
| Oil level switch | None |
| Olaj típus | PVE |
| Olajleeresztő | Semmi |
| Olajreferencia | 320HV |
| Olajtérfogat [L] | 2.46 L |
| Power connections | Csavarcsatlakozók, 10-32 UNF x 9.5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 17.9 A |
| SCIP dosszié szám | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
| SCIP dosszié terméknév | HCJ/HCM/HCP |
| Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
| Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel és hüvelyekkel |
| Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
| Suction connection material | - |
| Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
| Szélesség [mm] | 239.00 mm |
| Szín | Kék |
| Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1-1/8 in |
| Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 405 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1-1/8 in |
| Tanúsítvány | CEULUKCA |
| Technológia | Scroll |
| Tekercsellenállás 1-2 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Tekercsellenállás 1-3 [Ohm] | 0.94 Ohm |
| Tekercsellenállás 2-3 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Teljes magasság [mm] | 565.0 mm |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Scroll compressor HCJ |
| Terméktípus | HCJ121 |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Viszkozitás [cP] | 68.0 cP |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 52.08 Kilogramm |
| Nettó súly | 44 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.06 Köbméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424541507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |