Scroll kompresszor, DSH485C7APC
120H2048
Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 575/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
120H2048
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Ábraszám | 8556198 |
| Átmérő [mm] | 333 mm |
| Brand technique | Scroll kompresszor |
| Család | DSH |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csomagolási mennyiség | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Gauge port HP | Semmi |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Menetes |
| Hengerűrtartalom [cm3] | 442.60 cm³ |
| Hossz [mm] | 371.0 mm |
| Hűtőközeg(ek) | R410AR452BR454B |
| IDV | Yes |
| Kompresszor tápellátása [V] | 575/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-7AP-INDUST |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | DSH485-7 |
| Model number | DSH485C7APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nyomócső magassága [mm] | 667 mm |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Olajleeresztő | 1/4'' kúpos |
| Product line | Commercial Compressors |
| Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
| Szélesség [mm] | 371.00 mm |
| Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 302 mm |
| Tanúsítvány | CEUL |
| Technológia | Scroll |
| Teljes magasság [mm] | 726.0 mm |
| Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
| Termékcsoport | Hermetic compressors |
| Terméknév | Scroll compressor DSH |
| Terméktípus | DSH485 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 186.35 Kilogramm |
| Nettó súly | 182.6 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1218.375 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |