097U0249
097U0249
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Betét hossza [in] | 3.940 in |
| Betét hossza [mm] | 100 mm |
| Betét típusa | Rögzített |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Angular connector |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 11 |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő betét | Cserélhető |
| Érzékelő elem [db] | 1 pc |
| Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 Ohm |
| Érzékelő elem szabványos | ISO 60751 |
| Érzékelő elem típusa | Pt |
| Érzékelő elem tűrése | B osztály |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 1179-2 |
| Folyamat csatlakozás típusa | G |
| Folyamatcsatlakozás male/female | Apa |
| Folyamatcsatlakozó mérete | 1/4 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
| Kimeneti jel | Current |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
| Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 185 °F |
| Material Description | Accessory Temp Sensor insert MBT155 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 13 pc |
| Mérési tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
| Mérési tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
| Mérési tartomány [°F] [Max] | 392 °F |
| Mérési tartomány [°F] [Min] | -58 °F |
| Normál csatlakozás | ISO 228 |
| Process connection material | Rozsdamentes acél |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tanúsítvány | CE |
| Távadó beállítási tartománya [°C] [max.] | 200 °C |
| Távadó beállítási tartománya [°C] [min.] | 0 °C |
| Távadó beállítási tartománya [°F] [max.] | 392 °F |
| Távadó beállítási tartománya [°F] [min.] | 32 °F |
| Távadó típusa | Beépített |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Hőmérséklet távadó |
| Típusjelölés | MBT 155-100mm |
| Védettség | IP65 |
| Védőcső átmérője [in] | 0.236 in |
| Védőcső átmérője [mm] | 6.0 mm |
| Védőhüvely anyaga | AISI 316 TI |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.125 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.107 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.495 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162461266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |