Danfoss logo
AK-CC 460

Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő(EEV), AK-CC 460

084B8016

Funkció: Szabvány, Tápfeszültség [V] AC: 230, Kommunikáció típusa: Opcionális MODBUS; MODBUS; Opcionális DANBUSS; Opcionális LON, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 084B4058

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területHőmérséklet-szabályozás
Analóg kimenetek (AO) [pc]1 pc
Az érzékelőbemenetek száma5 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]2 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elpárologtatók max. száma1 pc
Érzékelő csatlakozásCsavaros sorkapocs
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióSzabvány
KészülékCsavaros sorkapcsok
Kijelző - opcióEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Kijelző elölIgen
Tulajdonság
Érték
Kimenőfeszültség [V] AC230 V
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaOpcionális DANBUSSOpcionális LONOpcionális MODBUSMODBUS
Kompresszorok max. száma2 pc
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaBeépített hűtőbútor (Hőm.)
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítményfelvétel [VA]5.0 VA
TermékcsoportElpárologtató-/hűtőkamra-szab.
TerméknévHűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő(EEV)
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-CC 460

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.661 Kilogramm
Nettó súly0.53 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360