Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő(TXV), AK-CC55 Water Loop
084B4058
Kommunikáció típusa: MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
084B4058
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazási terület | Hűtésvezérlés |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 5 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 1 pc |
| Azonos termék | 084B4158 |
| Beépített kommunikáció | MODBUS |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 1 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 5 pc |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| Elpárologtatók max. száma | 1 pc |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| Érzékelő csatlakozás | Csavaros sorkapcsok |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | 5 Relays, Semi/ Plug-in |
| Hőm. Érzékelő támogatása | NTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| InspectionText | AK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack. |
| Kijelző - opció | AK-UI55 |
| Kijelző elöl | Nem |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kommunikáció típusa | MODBUS |
| Kompresszorok max. száma | 2 pc |
| Material Description | AK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP dosszié szám | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| SCIP dosszié terméknév | Case controller |
| Szabályozó típusa | Case Contr. Water Loop |
| Tanúsítvány | CECMIMEACRCMUAcURus |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 5.0 VA |
| Termékcsoport | Elpárologtató-/hűtőkamra-szab. |
| Termékjellemzők | RiasztáskezelésRiasztáskimenetBuszkommunikációKompresszorvédelemKondenzátor hibafigyelőLeolvasztási szekvenciaKézi működtetésÉjszakai visszaállításSzivattyúvezérlésGyorsbeállításokValós óraTávoli kijelző opcióS3 – visszatérő levegőS4 – kimenő levegőS5 – leolvasztó lezárásaSPDT relékSzerviz módAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor |
| Terméknév | Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő(TXV) |
| Terméktípus | AK-CC55 Water Loop |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.402 Kilogram |
| Nettó súly | 0.23 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 2.003 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |