Csoportaggregát-szabályzó, AK-PC 530
084B8007
Funkció: 1 szívóoldali és 1 kondenzátor, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: LON; ETHER, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Javasolt csere: 080G0283
084B8007
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Teljesítményvezérlés |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | 1 szívóoldali és 1 kondenzátor |
| I/O csatlakozók max. száma | 33 pc |
| Kiegészítő alarm bemenetek max. | 5 pc |
| Kijelző - opció | EKA 163B,EKA 164B,EKA 165 |
| Kijelző elöl | Nem |
| Kommunikáció típusa | ETHERLON |
| Kompresszor biztonsági jeleinek száma max. | 1 pc |
| Kompresszorok max. száma | 8 pc |
| Kompresszorteljesítmény-mód | Lépés |
| Kondenzátorvezérlő típusa | Nyomás/hőmérséklet |
| Material Description | AK-PC 530, Pack Controller |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szabályozó típusa | Csoportaggregát-szabályzó |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C-TICKCEEAC |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 8.0 VA |
| Teljesítményszabályozási bemenet | Nyomás/hőmérséklet |
| Teljesítményszabályozási mód | NZ |
| Termékcsoport | Kompresszor-/kondenzátorszab. |
| Termékjellemzők | Változó kondenzátornyomásHővisszanyerési funkcióÉjszakai visszaállításP0 optimalizálásPlugin foglalat |
| Terméknév | Csoportaggregát-szabályzó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | AK-PC 530 |
| További információk | Ált. változat |
| Ventilátor vezérlési módja | P/PI |
| Ventilátorok max. száma | 8 pc |
| Ventilátorteljesítmény szabályozása | Lépés/sebesség |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.576 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.44 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.967 Liter |
| EAN/UPC | 5702428081153 |