Csoportaggregát-szabályzó, AK-PC 551
080G0283
Funkció: 2 szívóoldal és közös kondenzátor, Digitális bemenetek (DI) [pc]: 8, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12
080G0283
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Lithium coin cell (CR1620) |
| Alkalmazási terület | Teljesítményvezérlés |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 8 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 2 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 10.0 W |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 8 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 8 pc |
| Division | 25 |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | 2 szívóoldal és közös kondenzátor |
| Készülék | Csatlakozókkal |
| Kijelző - opció | Elől. Opció: MMIGRS2 |
| Kijelző elöl | Igen |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kommunikáció típusa | MODBUS |
| Kompresszorok max. száma | 8 pc |
| Kompresszorteljesítmény-mód | Fokozat/sebesség/ISZM |
| Kondenzátorvezérlő típusa | Nyomás/hőmérséklet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosszié szám | 2a449873-2656-48ab-8705-a67d762ee731 |
| SCIP dosszié terméknév | AK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S. |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CECMIMEACcURus |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Telep menny. | 1 |
| Teljesítményszabályozási bemenet | Nyomás/hőmérséklet |
| Teljesítményszabályozási mód | PI |
| Termék nyelve | HorvátCsehDánHollandAngolFranciaNémetMagyarOlaszLengyelPortugálRomániaOroszSzerbSpanyolTörök |
| Termékcsoport | Kompresszor-/kondenzátorszab. |
| Termékjellemzők | HangjelzésKompresszorvédelemNyomógáz hőm. biztonságVentilátorvédelemVáltozó kondenzátornyomásHővisszanyerési funkcióMagasnyomású biztonságLCD-kijelző, beépítettTerheléscsökkentésAlacsony nyomású biztonságÉjszakai üzemmód optimalizálásaP0 optimalizálásValós óraSzívó oldali gázhőm. biztonság |
| Terméknév | Csoportaggregát-szabályzó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | AK-PC 551 |
| Típusjelölés | AK-PC 551 |
| További információk | Relé 5,6, szilárdtest |
| UL minősítés | Yes |
| Ventilátor vezérlési módja | PI |
| Ventilátorteljesítmény szabályozása | Lépés/sebesség |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 648 Gramm |
| Nettó súly | 550 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 2.867 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |