Danfoss logo
EKC 366

Közeghőmérséklet-szabályozó, EKC 366

084B7076

Tápfeszültség [V] AC: 24, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Adatkommunikációs lehetőségekLON RS 485
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióMedia temperature controller
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionEKC 366, Interface TQ, CVQ, KVQ
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szelep kimenet típusaCVQ
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]5.0 VA
TermékcsoportElpárologtató-/hűtőkamra-szab.
TerméknévKözeghőmérséklet-szabályozó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEKC 366

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.314 Kilogramm
Nettó súly0.286 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384