AK-OB55 LON
084B4070
Funkció: Opciós modul, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
084B4070
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 084B4192 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(c)-I |
| Funkció | Opciós modul |
| Használat termékhez | AK-CC55 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kommunikáció típusa | LON RS-485 |
| Material Description | AK-OB55 LON Com. module S/M-Pack |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1 |
| SCIP dosszié terméknév | Communication module-AK-OB55 LON |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kommunikációs modul |
| Terméktípus | AK-OB55 LON |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.05 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.03 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.255 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |