Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Gázérzékelő, DGS

080Z2836

1. érzékelő típusa: Pellistor, Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő: 0 - 5000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. érzékelő típusaPellistor
Alacsony riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő800 ppm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]140 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [max.]5000 ppm
Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [min.]0 ppm
Hűtőközeg(ek)R290
Kína RoHS-megfelelőségYes
Magas riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő800 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.]90 % RH
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
TanúsítványCEETL
Tápfeszültség [V] AC [max.]27 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]21 V
TartozékokKábeltömszelencékKalibr. tanúsítvány
Teljesítményfelvétel [A]0.25 A
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévGázérzékelő
TerméktípusDGS
Válaszkésleltetés [s]0 s

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg380 Gramm
Nettó súly263 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.276 Liter
EAN/UPC5715162982891