Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Csoportaggregát-szabályzó, AK-PC 781

080Z0186

Funkció: Csomag + hővisszanyerés, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: IO hosszabbító; LON RS485, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080Z0191

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
Alkalmazási területTeljesítményvezérlés
Analóg bemenetek (AI) [pc]11 pc
Bővítési modulok száma max.11 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális kimenetek (DO) [pc]8 pc
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióCsomag + hővisszanyerés
Height (EF000040)110
I/O csatlakozók max. száma120 pc
Kieg. nyomáskapcsoló-bemenetek max.5 pc
Kieg. termosztátbemenetek max.5 pc
Kiegészítő alarm bemenetek max.10 pc
Kiegészítő analóg bemenetek max.5 pc
Kijelző - opcióAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Kijelző elölNem
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaIO hosszabbítóLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Kompresszor biztonsági jeleinek száma max.6 pc
Kompresszorok max. száma8 pc
Kompresszorteljesítmény-módLépés/sebesség
Kondenzátorvezérlő típusaNyomás/hőmérséklet
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDEL AK-PC 781, Pack Controller
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
OlajkezelésIgen + CO2
Product lineElectronic Controllers and Services
Programozási eszközökAK-ST 500
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
Szabályozó típusaCsoportaggregát-szabályzó
TanúsítványC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség [V] DC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]8.0 VA
Teljesítményszabályozási bemenetNyomás/hőmérséklet
Teljesítményszabályozási módPI
Termék nyelveKínaiCsehDánHollandAngolFinnFranciaNémetOlaszLengyelPortugálOroszSpanyol
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TermékjellemzőkCO2-komp.Kondenzátor hibafigyelőKülső komm. engedélyezveVáltozó kondenzátornyomásHővisszanyerési funkcióTerheléscsökkentésÉjszakai visszaállításP0 optimalizálásSzivattyúvezérlésHáromutas szelep vezérlés
TerméknévCsoportaggregát-szabályzó
TerméktípusAK-PC 781
További információkTranszkr., sebesség, CO2, HP, olaj, HR
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL minősítésYes
VédettségIP10
Ventilátor vezérlési módjaPI
Ventilátorok max. száma8 pc
Ventilátorteljesítmény szabályozásaLépés/sebesség
Width (EF000008)200

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.934 Kilogramm
Nettó súly0.645 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966