Danfoss logo
AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply 080Z0058

Electron. control accessories, AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0058

Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióPower supply, 24V DC, 1.3 Amp
Használat termékhezPower supply
Material DescriptionAK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévHálózati tápfeszültség
TerméktípusTartozék
TípusjelölésAK-PS 130
További információkMéret: 36 x 90 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.172 Kilogramm
Nettó súly0.13 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.548 Liter
EAN/UPC5715162794760