Danfoss logo
ERC 112C - Front

Elektronikus hűtővezérlés, ERC 112C

080G3495

Digitális bemenetek (DI) [pc]: 1, Tápfeszültség [V] AC: 100 - 240, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 27

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Analóg bemenetek (AI) [pc]4 pc
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]1 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]3 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, GDM, STM32
Mennyiség csomagolási módonként27 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dosszié terméknévERC112x
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévElektronikus hűtővezérlés
TerméktípusERC 112C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg123.4 Gramm
Nettó súly109 Gramm
Folyadékmennyiség0.212 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162507841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm