Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronikus hűtővezérlés, ERC 112D

080G3273

Digitális bemenetek (DI) [pc]: 1, Tápfeszültség [V] AC: 100 - 240, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 27

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területÜvegajtóshűtőbútor-forgalmazás
Analóg bemenetek (AI) [pc]4 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]1 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]4 pc
Display colourBlue
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDEL ERC 112D BLUE LED, GDM
Mennyiség csomagolási módonként27 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaKereskedelmi hűtés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévElektronikus hűtővezérlés
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusERC 112D
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.138 Kilogramm
Nettó súly0.013 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.416 Liter
EAN/UPC5702428974356