Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronikus hűtővezérlés, ERC 211

080G3262

Digitális bemenetek (DI) [pc]: 0, Tápfeszültség [V] AC: 100 - 125, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080G3451

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Accessory (EF013236)TRUE
Alkalmazási területÜvegajtóshűtőbútor-forgalmazás
Analóg bemenetek (AI) [pc]2 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
Depth (EF000049)90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]0 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]1 pc
Display colourRed
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I6(c)
Frekvencia [Hz]60 Hz
Height (EF000040)90
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDEL KIT - ERC 211, RED LED,115V
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dosszié terméknévERC21x, EKC 22x
Spare part (EF013237)TRUE
Szabályozó típusaKereskedelmi hűtés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECQCEACENECNSFcURus
Tápfeszültség [V] AC [max.]125 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévElektronikus hűtővezérlés
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusERC 211
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL minősítésYes
Width (EF000008)90

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.23 Kilogramm
Nettó súly0.218 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.48 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428911115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm