Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Elektronikus hűtővezérlés, ERC 211

080G3451

Digitális bemenetek (DI) [pc]: 0, Tápfeszültség [V] AC: 100 - 125, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területÜvegajtóshűtőbútor-forgalmazás
Analóg bemenetek (AI) [pc]2 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]0 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]1 pc
Display colourRed
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I6(c)
Frekvencia [Hz]60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionKIT - ERC 211, RED LED,115V
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dosszié terméknévERC21x, EKC 22x
Szabályozó típusaKereskedelmi hűtés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECQCEACENECNSFcURus
Tápfeszültség [V] AC [max.]125 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévElektronikus hűtővezérlés
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusERC 211
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg198 Gramm
Nettó súly171 Gramm
Folyadékmennyiség0.458 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162509043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm