Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Program. vezérlő, 15 relé, MCX15B2

080G0328

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24 - 230, Kommunikáció típusa: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Analóg bemenetek (AI) [pc]10 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]15.0 W
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0181
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]22 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]15 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésNo
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusa1RS485 MODUBUSCANBUSETHERUSB
Material DescriptionMCX15B2 Elec. Control, LCD, RS485, S
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dosszié terméknévMCX20B2
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACUAUL Recognized
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 15 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX15B2
TípusjelölésMCX15B2
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.039 Kilogramm
Nettó súly0.655 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.945 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162508510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm