Csoportaggregát-szabályzó, AK-PC 651
080G0312
Funkció: 1 szívóoldali és 1 kondenzátor, Digitális bemenetek (DI) [pc]: 18, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 8
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Javasolt csere: 080G0336
080G0312
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.003 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.003 |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Lithium coin cell (CR1620) |
| Alkalmazási terület | Teljesítményvezérlés |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 10 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 4 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 12.0 W |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Depth (EF000049) | 348 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 18 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 15 pc |
| Division | 25 |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | 1 szívóoldali és 1 kondenzátor |
| Height (EF000040) | 71 |
| Készülék | Csatlakozókkal |
| Kijelző - opció | Elől. Opció: MMIGRS2 |
| Kijelző elöl | Igen |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kommunikáció típusa | MODBUS |
| Kompresszorok max. száma | 10 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kompresszorteljesítmény-mód | Fokozat/sebesség/ISZM |
| Kondenzátorvezérlő típusa | Nyomás/hőmérséklet |
| Material Description | DEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CECMIMEACGOST R |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 110 V |
| Telep menny. | 1 |
| Teljesítményszabályozási bemenet | Nyomás/hőmérséklet |
| Teljesítményszabályozási mód | PI |
| Termék nyelve | HorvátCsehDánHollandAngolFranciaNémetMagyarOlaszLengyelPortugálRomániaOroszSzerbSpanyolTörök |
| Termékcsoport | Kompresszor-/kondenzátorszab. |
| Termékjellemzők | HangjelzésKompresszorvédelemNyomógáz hőm. biztonságVentilátorvédelemVáltozó kondenzátornyomásHővisszanyerési funkcióMagasnyomású biztonságLCD-kijelző, beépítettTerheléscsökkentésAlacsony nyomású biztonságÉjszakai üzemmód optimalizálásaP0 optimalizálásValós óraSzívó oldali gázhőm. biztonság |
| Terméknév | Csoportaggregát-szabályzó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | AK-PC 651 |
| További információk | Relé 5,6, szilárdtest |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ventilátor vezérlési módja | PI |
| Ventilátorteljesítmény szabályozása | Lépés/sebesség |
| Width (EF000008) | 202 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.199 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.046 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 4.991 Liter |
| EAN/UPC | 5702428882705 |