Danfoss logo
AK-PC 651A

Csoportaggregát-szabályzó, AK-PC 651A

080G0336

Funkció: 1 szívóoldali és 1 kondenzátor, Digitális bemenetek (DI) [pc]: 22, Tápfeszültség [V] AC: 24 - 230, Kommunikáció típusa: MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 8

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területTeljesítményvezérlés
Analóg bemenetek (AI) [pc]16 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]15.0 W
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Csatlakozókészlet azonosítója080G0404
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]22 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]20 pc
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Funkció1 szívóoldali és 1 kondenzátor
HangjelzésNo
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kommunikáció típusaMODBUS
Kompresszorteljesítmény-módFokozat/sebesség/ISZM
Kondenzátorvezérlő típusaNyomás/hőmérséklet
Material DescriptionAK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dosszié terméknévAK-PC-7XX-651A-351
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACUAUL Recognized
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
Teljesítményszabályozási bemenetNyomás/hőmérséklet
Teljesítményszabályozási módPI
Termék nyelveHorvátCsehDánHollandAngolFranciaNémetMagyarOlaszLengyelPortugálRomániaOroszSzerbSpanyolTörök
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TermékjellemzőkHangjelzésKompresszorvédelemNyomógáz hőm. biztonságVentilátorvédelemVáltozó kondenzátornyomásHővisszanyerési funkcióMagasnyomású biztonságLCD-kijelző, beépítettTerheléscsökkentésAlacsony nyomású biztonságÉjszakai üzemmód optimalizálásaP0 optimalizálásValós óraSzívó oldali gázhőm. biztonság
TerméknévCsoportaggregát-szabályzó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-PC 651A
TípusjelölésAK-PC 651A
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40
Ventilátor vezérlési módjaPI
Ventilátorteljesítmény szabályozásaLépés/sebesség

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.057 Kilogramm
Nettó súly0.8 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség4.945 Liter
EAN/UPC5715162508541