Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Program. vezérlő, 15 relé, MCX152V

080G0304

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 8

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Analóg bemenetek (AI) [pc]14 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]27.0 W
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0308
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]18 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]15 pc
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésNo
KijelzőtípusLCD
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]110 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
Telep menny.1
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 15 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX152V
TípusjelölésMCX152V
További információkTartalék akkumulátor bemenet
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.982 Kilogramm
Nettó súly0.777 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség6.125 Liter
EAN/UPC5702428905039