Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. vezérlő, 20 relé, MCX20B

080G0145

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.003
1 Primer akkumulátor tömege kg0.003
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Analóg bemenetek (AI) [pc]16 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]17.0 W
Azonos termék080G0051
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0182
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]22 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]20 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL - MCX20B Elect.Control 230V RS485
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szerelési módszerDIN-sín
TanúsítványCEGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]110 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetNem
Telep menny.1
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 20 relé
TerméktípusMCX20B
TípusjelölésMCX20B4500951
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.835 Kilogramm
Nettó súly0.707 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség4.512 Liter
EAN/UPC5702423285044