Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. vezérlő, 20 relé, MCX20B

080G0057

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS; MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 8

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.003
1 Primer akkumulátor tömege kg0.003
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Analóg bemenetek (AI) [pc]16 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]17.0 W
Azonos termék080G0140
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0182
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]22 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]20 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
KijelzőtípusLCD
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUS
Material DescriptionDEL MCX20B ElectControl24VLCD2RS485 S-pa
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
Telep menny.1
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 20 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX20B
TípusjelölésMCX20B4500860
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.145 Kilogramm
Nettó súly0.98 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség4.772 Liter
EAN/UPC5702428146784