Működtetőmodul, ICS 80
027H8201
Működtetőmodul, Cv érték [gal/min]: 98.6, Kv érték [m³/h]: 85, Használat termékhez: ICV 65
027H8201
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | ICS |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 98.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICV 65 |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kv érték [m³/h] | 85.000 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Márka | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 80 Insert servo |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek |
| Tartozékok | TömítésO-rings |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Működtetőmodul |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktartozékok | ICM / ICS / ICLX tartozékok |
| Terméktípus | ICS 80 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.626 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.46 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 5.187 Liter |
| EAN/UPC | 5702428971003 |