Danfoss logo
 AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm² 003G1021

AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Sárga

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 sárga

Javasolt csere: 003G5694, 003G5701

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]250 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatBypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.kül. csökkentő szabályozó
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Material DescriptionAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 yellow
MegnevezésAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 sárga
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]0.60 bar
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.10 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomásmentesítő szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dosszié terméknévAFP/A/B
Szeleplöket [mm]7.00 mm
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
SzínSárga
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFPA
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.547 Kilogramm
Nettó súly12.463 Kilogramm
Folyadékmennyiség47.04 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421808368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm